Bombas, RSA
070-3485
Tipo de produto: RSA, Bico/Pressão de saída: L
070-3485
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 ou 2 estágios | 1 |
| Aprovação | CE |
| Área de filtro [cm²] | 170.0 cm² |
| Bico/Pressão de saída | L |
| Biofuel blend | 100 |
| Capacidade [l/h] | 180.00 L/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comentários | A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba. |
| Conexão de tubo | 1 tubo |
| Configuração de pressão de fábrica [bar] | 10.0 bar |
| Consumo de energia [W] | 161.0 W |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Oil pump RSA 095 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de eixo [pol] | 7/16 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faces planas/Chave no eixo | 1 plano |
| Faixa de capacidade [l/h] [Max] | 299 L/h |
| Faixa de capacidade [l/h] [Min] | 150 L/h |
| Faixa de pressão de barra de mola especial [Max] | 5 bar |
| Faixa de pressão de barra de mola especial [Min] | 1 bar |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de fechamento | Fechamento |
| Gama do filtro [µm] | 150 |
| Grupo de capacidade | 150-299 |
| Grupo de produtos | Bombas |
| Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] | 4 bar |
| Material Description | Oil pump RSA 095 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de estágios | 1 |
| Ponto de definição [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Pressão [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Pressão [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Pressão do querosene [Bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotação | R |
| SCIP dossier no. | f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b |
| SCIP dossier product name | Oil pumps - RSA 095 |
| Série | RS |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de óleo | Querosene/Óleo leve |
| Tipo de produto | RSA |
| Tipo do filtro | Anel |
| Torque inicial [Nm] [Max] | 0.30 N-m |
| UL mark | No |
| Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidade [rpm] [Max] | 3600 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Velocidade da bomba de óleo [op/min] | 3600 op/min |
| Viscosidade [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosidade [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.61 Quilograma |
| Peso líquido | 2.426 Quilograma |
| Volume | 3.374 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |