Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Bombas, RSA

070-3365

Tipo de produto: RSA, Bico/Pressão de saída: L

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios1
AprovaçãoCE
Área de filtro [cm²]75.0 cm²
Bico/Pressão de saídaL
Biofuel blend100
Capacidade [l/h]120.00 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
ComentáriosA rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo1 tubo
Configuração de pressão de fábrica [bar]7.0 bar
Consumo de energia [W]89.0 W
Contains batteriesNo
DescriçãoOil pump RSA 060
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de eixo [pol]7/16
EU RoHS complianceYes
Faces planas/Chave no eixo1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max]149 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min]100 L/h
Faixa de pressão de barra de mola especial [Max]5 bar
Faixa de pressão de barra de mola especial [Min]1 bar
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de fechamentoFechamento
Gama do filtro [µm]150
Grupo de capacidade100-149
Grupo de produtosBombas
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max]4 bar
Material DescriptionOil pump RSA 060
Característica
Valor
Número de estágios1
Ponto de definição [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max]21.00 bar
Pressão [bar] [Min]5.50 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotaçãoR
SCIP dossier no.d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 60
SérieRS
Temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]120 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de óleoQuerosene/Óleo leve
Tipo de produtoRSA
Tipo do filtroAnel
Torque inicial [Nm] [Max]0.24 N-m
UL markNo
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max]0.4 bar
Velocidade [rpm] [Max]3600 rpm
Velocidade [rpm] [Min]1400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min]3600 op/min
Viscosidade [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosidade [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2426 Grama
Peso líquido2239 Grama
Volume3.472 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162735695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm