Bombas, RSA
070-3249
Tipo de produto: RSA, Bico/Pressão de saída: L
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RSA
070-3249
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 ou 2 estágios | 1 |
| Aprovação | CE |
| Área de filtro [cm²] | 75.0 cm² |
| Bico/Pressão de saída | L |
| Biofuel blend | 100 |
| Capacidade [l/h] | 82.00 L/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comentários | A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba. |
| Conexão de tubo | 2 tubos |
| Configuração de pressão de fábrica [bar] | 7.0 bar |
| Consumo de energia [W] | 70.0 W |
| Contains batteries | No |
| Descrição | RSA 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de eixo [mm] | 8.000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faces planas/Chave no eixo | 1 plano |
| Faixa de capacidade [l/h] [Max] | 99 L/h |
| Faixa de capacidade [l/h] [Min] | 50 L/h |
| Faixa de pressão de barra de mola especial [Max] | 5 bar |
| Faixa de pressão de barra de mola especial [Min] | 1 bar |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de fechamento | Fechamento |
| Gama do filtro [µm] | 150 |
| Grupo de capacidade | 50-99 |
| Grupo de produtos | Bombas |
| Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] | 4 bar |
| Material Description | Del - RSA 040 M 2269 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de estágios | 1 |
| Ponto de definição [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Pressão [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Pressão [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Pressão do querosene [Bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotação | R |
| SCIP dossier no. | 9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a |
| SCIP dossier product name | Oil pumps - RSA 40 |
| Série | RS |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de óleo | Querosene/Óleo leve |
| Tipo de produto | RSA |
| Tipo do filtro | Anel |
| Torque inicial [Nm] [Max] | 0.22 N-m |
| UL mark | No |
| Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidade [rpm] [Max] | 3600 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Velocidade da bomba de óleo [op/min] | 3600 op/min |
| Viscosidade [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosidade [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.131 Quilograma |
| Peso líquido | 2.13 Quilograma |
| Volume | 2.26 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |