Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Bombas, BFPM 21

071N4110

Tipo de produto: BFPM 21, Bico/Pressão de saída: L, Tensão da bobina [V]: 220 - 230, CA
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Bombas

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios1
AprovaçãoCEUKCAIntertek Semko
Área de filtro [cm²]11.0 cm²
Bico/Pressão de saídaL
Biofuel blend10
Capacidade [l/h]24.00 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classe de proteçãoIP40
ComentáriosA rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
ComentáriosTo be operated with BFPM controller
Conexão de tubo2 tubos
Configuração de pressão de fábrica [bar]32.0 bar
Consumo da bobina [W]9 W
Consumo de energia [W]42.0 W
Contains batteriesNo
Corrente da bobinaCA
DescriçãoBFPM21 L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de eixo [mm]8.000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faces planas/Chave no eixo1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max]24 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min]0 L/h
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de fechamentoFechamento
Gama do filtro [µm]200
Grupo de capacidade0-24
Grupo de produtosBombas
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max]2 bar
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Número de estágios1
Pico de tensão de alimentação [V] [Max]253.0 V
Característica
Valor
Pico de tensão de alimentação [V] [Min]207.0 V
Ponto de definição [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max]28.00 bar
Pressão [bar] [Min]5.00 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotaçãoL
SCIP dossier no.f20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
SCIP dossier product nameOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
SérieBFPM
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tensão da bobina [V]220 - 230
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tensão de alimentação [V] [Max]240.0 V
Tensão de alimentação [V] [Min]220.0 V
Tipo de atuadorNF
Tipo de óleoQuerosene/Óleo leve
Tipo de produtoBFPM 21
Tipo do filtroCartucho
Torque inicial [Nm] [Max]0.10 N-m
UL markNo
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max]0.4 bar
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min]3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidade [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.947 Quilograma
Peso líquido1.946 Quilograma
Volume2.002 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm