Danfoss logo
BFP21L3 LE-S Bio10

Bombas, BFP 21 LE-S

071N1179

Tipo de produto: BFP 21 LE-S, Bico/Pressão de saída: L, Tensão da bobina [V]: 24, CC

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios1
AprovaçãoCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Área de filtro [cm²]11.0 cm²
Bico/Pressão de saídaL
Biofuel blend10
Capacidade [l/h]24.00 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classe de proteçãoIP40
ComentáriosA rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo2 tubos
Configuração de pressão de fábrica [bar]10.0 bar
Consumo da bobina [W]9 W
Consumo de energia [W]42.0 W
Contains batteriesNo
Corrente da bobinaCC
DescriçãoBFP 21 R3L LE-S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de eixo [mm]8.000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Faces planas/Chave no eixo1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max]24 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min]0 L/h
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de fechamentoFechamento
Gama do filtro [µm]200
Grupo de capacidade0-24
Grupo de produtosBombas
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max]2 bar
Material DescriptionOil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC,I-Pac
Número de estágios1
Ponto de definição [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Característica
Valor
Pressão [bar] [Max]20.00 bar
Pressão [bar] [Min]7.00 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotaçãoR
SCIP dossier no.ef9d8bcf-e213-40dc-8e69-ac2b6cdae13a
SCIP dossier product nameOil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC, I-Pack
SérieBFP
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tensão da bobina [V]24
Tensão de alimentação [V]24.0 V
Tensão de alimentação [V] [Max]26.4 V
Tensão de alimentação [V] [Min]21.6 V
Tipo de atuadorNF
Tipo de óleoQuerosene/Óleo leve
Tipo de produtoBFP 21 LE-S
Tipo do filtroCartucho
Torque inicial [Nm] [Max]0.10 N-m
UL markNo
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max]0.4 bar
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]2400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min]3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidade [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.133 Kilogram
Peso líquido1.131 Kilogram
Volume1.203 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702425141829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm