Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Bombas, BFP 20

071N1281

Tipo de produto: BFP 20, Bico/Pressão de saída: L + R

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios1
AprovaçãoCE
Área de filtro [cm²]11.0 cm²
Bico/Pressão de saídaL + R
Biofuel blend10
Capacidade [l/h]42.00 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
ComentáriosA rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo2 tubos
Configuração de pressão de fábrica [bar]11.7 bar
Consumo de energia [W]70.0 W
Contains batteriesNo
DescriçãoBFP 20 R5L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de eixo [mm]8.000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faces planas/Chave no eixo1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max]49 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min]25 L/h
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de fechamentoNenhum
Gama do filtro [µm]200
Grupo de capacidade25-49
Grupo de produtosBombas
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max]2 bar
Material DescriptionOil pump BFP 20 R5L
Número de estágios1
Característica
Valor
Ponto de definição [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max]20.00 bar
Pressão [bar] [Min]7.00 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotaçãoR
SCIP dossier no.9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
SCIP dossier product nameOil pump BFP 20
SérieBFP
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tipo de óleoQuerosene/Óleo leve
Tipo de produtoBFP 20
Tipo do filtroCartucho
Torque inicial [Nm] [Max]0.12 N-m
UL markNo
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max]0.4 bar
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]1400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min]3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidade [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.027 Quilograma
Peso líquido1.026 Quilograma
Volume1.203 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425061752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm