Bombas, BFP 21
071N0185
Tipo de produto: BFP 21, Bico/Pressão de saída: R, Tensão da bobina [V]: 220 - 230, CA
071N0185
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 ou 2 estágios | 1 |
| Aprovação | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Área de filtro [cm²] | 11.0 cm² |
| Bico/Pressão de saída | R |
| Biofuel blend | 10 |
| Capacidade [l/h] | 24.00 L/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe de proteção | IP40 |
| Comentários | A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba. |
| Conexão de tubo | 2 tubos |
| Configuração de pressão de fábrica [bar] | 10.0 bar |
| Consumo da bobina [W] | 9 W |
| Consumo de energia [W] | 42.0 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente da bobina | CA |
| Descrição | BFP 21L3R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de eixo [mm] | 8.000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faces planas/Chave no eixo | 1 plano |
| Faixa de capacidade [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Faixa de capacidade [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Formato da embalagem | Embalagem paletizada |
| Função de fechamento | Fechamento |
| Gama do filtro [µm] | 200 |
| Grupo de capacidade | 0-24 |
| Grupo de produtos | Bombas |
| Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] | 2 bar |
| Material Description | Oil pump BFP 21 L3R, 220 - 230V AC |
| Número de estágios | 1 |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Max] | 253.0 V |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Min] | 207.0 V |
Característica | Valor |
|---|---|
| Ponto de definição [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Pressão [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Pressão [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Pressão do querosene [Bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 500 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotação | L |
| SCIP dossier no. | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| SCIP dossier product name | Oil pump BFP 21 |
| Série | BFP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensão da bobina [V] | 220 - 230 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Min] | 220.0 V |
| Tipo de atuador | NF |
| Tipo de óleo | Querosene/Óleo leve |
| Tipo de produto | BFP 21 |
| Tipo do filtro | Cartucho |
| Torque inicial [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| UL mark | No |
| Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidade [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 2400 rpm |
| Velocidade da bomba de óleo [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosidade [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosidade [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.174 Quilograma |
| Peso líquido | 1.173 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |