Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

Bombas, BFP 10

071N0288

Tipo de produto: BFP 10, Bico/Pressão de saída: R
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BFP 10/11

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios1
AprovaçãoCE
Área de filtro [cm²]13.0 cm²
Bico/Pressão de saídaR
Biofuel blend10
Capacidade [l/h]24.00 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
ComentáriosA rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo1 tubo
Configuração de pressão de fábrica [bar]12.0 bar
Consumo de energia [W]42.0 W
Contains batteriesNo
DescriçãoBFP 10 R3R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de eixo [mm]8.000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faces planas/Chave no eixo1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max]24 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min]0 L/h
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de fechamentoNenhum
Gama do filtro [µm]200
Grupo de capacidade0-24
Grupo de produtosBombas
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max]2 bar
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Número de estágios1
Característica
Valor
Ponto de definição [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max]15.00 bar
Pressão [bar] [Min]7.00 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotaçãoR
SCIP dossier no.4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
SCIP dossier product nameOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
SérieBFP
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tipo de óleoQuerosene/Óleo leve
Tipo de produtoBFP 10
Tipo do filtroAnel
Torque inicial [Nm] [Max]0.10 N-m
UL markNo
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max]0.4 bar
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]2400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min]3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidade [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.038 Quilograma
Peso líquido1.037 Quilograma
Volume1.203 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm