Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Bombas, BFM

071N2551

Tipo de produto: BFM, Bico/Pressão de saída: L

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios1
AprovaçãoIntertek Semko
Bico/Pressão de saídaL
Biofuel blend10
Capacidade [l/h]24.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.00 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
ComentáriosA rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo2 tubos
Configuração de pressão de fábrica [bar]12.0 bar
Contains batteriesNo
Corrente da bobinaCA
DescriçãoFuel pump BFM L3L, 24V AC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de eixo [mm]8.000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faces planas/Chave no eixo1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max]24 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min]0 L/h
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de fechamentoFechamento
Grupo de capacidade0-24
Grupo de produtosBombas
In scope of WEEENo
Label productNo
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max]2 bar
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Característica
Valor
Número de estágios1
Pressão [bar] [Max]15.00 bar
Pressão [bar] [Min]7.00 bar
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotaçãoL
SCIP dossier no.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dossier product nameBFM
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]0 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tensão da bobina [V]24
Tensão de alimentação [V]24.0 V
Tensão de alimentação [V] [Max]26.4 V
Tensão de alimentação [V] [Min]21.6 V
Tipo de óleoQuerosene/Óleo leve
Tipo de produtoBFM
Tipo do filtroNenhum
Torque inicial [Nm] [Max]0.12 N-m
UL markNo
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max]2.0 bar
Velocidade [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min]2400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min]3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max]12.0 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto419 Grama
Peso líquido368 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715162790694