Pré-aquecedores, FPHE 10, 12 kg/h, Elemento PTC: 2 x 120, Termostato: 60/32
030N6012
FPHE 10 - SERVIÇO
030N6012
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEIntertek Semko |
| Capacidade [kg/h] | 12.00 kg/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Conexões | G 1/8 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | FPHE 10 - SERVIÇO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do gargalo [mm] | 18.5 mm |
| Elemento PTC | 2 x 120 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Pré-aquecedores |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 Service |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| SCIP dossier product name | Oil preheater FPHE 10 |
| Temperatura de desligar [°C] | 32 °C |
| Temperatura de ligar [°C] | 60 °C |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Max] | 255.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Min] | 180.0 V |
| Termostato | 60/32 |
| Tipo de produto | FPHE 10 |
| UL mark | No |
| Válvula de fechamento | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.141 Quilograma |
| Peso líquido | 0.138 Quilograma |
| Volume | 0.165 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |