Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Pré-aquecedores, FPHE 5, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32

030N6011

FPHE 5 - SERVIÇO

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEIntertek Semko
Capacidade [kg/h]6.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
ConexõesG 1/8
Contains batteriesNo
DescriçãoFPHE 5 - SERVIÇO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do gargalo [mm]18.2 mm
Elemento PTC1 x 70
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosPré-aquecedores
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Temperatura de desligar [°C]32 °C
Temperatura de ligar [°C]60 °C
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tensão de alimentação [V] [Max]255.0 V
Tensão de alimentação [V] [Min]180.0 V
Termostato60/32
Tipo de produtoFPHE 5
UL markNo
Válvula de fechamentoNão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.107 Quilograma
Peso líquido0.106 Quilograma
Volume0.115 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425095993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm