Unidades de foto, LDS, Sensibilidade: Extra-alto (azul-claro), Comprimento do cabo [mm]: 500, Carcaça: Padrão
057H7315
UNIDADE FOTOEL. TIPO LDS
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
057H7315
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| Carcaça | Padrão |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento da carcaça [mm] | 50 mm |
| Comprimento do cabo [mm] | 500 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição | UNIDADE FOTOEL. TIPO LDS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Unidades de foto |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sensibilidade | Extra-alto (azul-claro) |
| Tipo de produto | LDS |
| UL mark | Out of scope |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.031 Quilograma |
| Peso líquido | 0.025 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.18 Litro |
| EAN/UPC | 5702425157585 |