Danfoss logo
Photo unit group picture

Unidades de foto, LDS, Sensibilidade: Extra-alto (azul-claro), Comprimento do cabo [mm]: 600, Carcaça: Longo

057H7309

UNIDADE FOTOEL. TIPO LDS
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CarcaçaLongo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento da carcaça [mm]66 mm
Comprimento do cabo [mm]600 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoUNIDADE FOTOEL. TIPO LDS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosUnidades de foto
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product line02
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
SensibilidadeExtra-alto (azul-claro)
Tipo de produtoLDS
UL markOut of scope

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.034 Quilograma
Peso líquido0.025 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.189 Litro
EAN/UPC5702425157547