Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Unidades de foto, LDS, Sensibilidade: Extra-alto (azul-claro), Comprimento do cabo [mm]: 500, Carcaça: Padrão

057H7108

UNIDADE FOTO TIPO LDS (PACOTE MULTI 10X5 PÇS)

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUL
CarcaçaPadrão
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento da carcaça [mm]50 mm
Comprimento do cabo [mm]500 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoUNIDADE FOTO TIPO LDS (PACOTE MULTI 10X5 PÇS)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosUnidades de foto
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
Product line02
Qnt. do pacote5 pc
REACH Candidate List substancesNo
SensibilidadeExtra-alto (azul-claro)
Tipo de produtoLDS
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.026 Quilograma
Peso líquido0.022 Quilograma
Volume0.08 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens