Danfoss logo
OD 030H8916

Bicos de óleo, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Oco

030H8862

0.60GAL 80H CEN - BLISTER C/ 50 PÇS.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]2.37 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENSim
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.60GAL 80H CEN - BLISTER C/ 50 PÇS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]45
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoH
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° H CEN Blister
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Tipo de produtoOD H
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.033 Quilograma
Peso líquido0.032 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425049613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm