Bicos de óleo, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Oco
030H8102
0.30GAL 80H OD
030H8102
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 80 ° |
| Capacidade [kg/h] | 1.15 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.30 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Não |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 0.30GAL 80H OD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Cônico |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Gama do filtro [µm] | 30 |
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
Característica | Valor |
|---|---|
| marcação de padrão de pulverização | H |
| Material Description | Nozzle 0.30 gph 80° H OD ** |
| Padrão de pulverização | Oco |
| Ponto de definição [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| Tipo de material | Latão |
| Tipo de produto | OD H |
| Tipo do filtro | Sinter |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.035 Quilograma |
| Peso líquido | 0.033 Quilograma |
| Volume | 0.024 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425042935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |