Danfoss logo
OD 030H8916

Bicos de óleo, OD H, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Oco

030H6922

1.10GAL 60H CEN

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]4.24 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]1.10 gal/h
CE markNo
CENSim
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição1.10GAL 60H CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]75
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoH
Material DescriptionNozzle 1.10 gphph 60° H CEN
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoOD H
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.034 Quilograma
Peso líquido0.033 Quilograma
Volume0.02 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425016714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm