Bicos de óleo, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Sólido
030F6928
1.50GAL 60S CEN
030F6928
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 60 ° |
| Capacidade [kg/h] | 5.84 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| Capacity [KW] | 0.0 kW |
| CE mark | No |
| CEN | Sim |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 1.50GAL 60S CEN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Cônico |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Gama do filtro [µm] | 75 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
| marcação de padrão de pulverização | S |
| Material Description | Nozzle 1.50 gph 60° S CEN |
| Padrão de pulverização | Sólido |
| Ponto de definição [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Tipo de material | Latão |
| Tipo de produto | OD S |
| Tipo do filtro | Sinter |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.033 Quilograma |
| Peso líquido | 0.032 Quilograma |
| Volume | 0.025 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |