Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Bicos de óleo, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Sólido

030F6882

2.00GAL 60S OD - BLISTER C/ 50 PÇS.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]7.42 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]2.00 gal/h
Capacity [KW]0.0 kW
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição2.00GAL 60S OD - BLISTER C/ 50 PÇS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]140
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoS
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Tipo de produtoOD S
Tipo do filtroFiltro Monel
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.032 Quilograma
Peso líquido0.031 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm