Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Bicos de óleo, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Sólido

030F6620

1.00GAL 60S CHINA

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]3.72 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]1.00 gal/h
Capacity [KW]0.0 kW
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição1.00GAL 60S CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]75
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoS
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° S China
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoOD S
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.032 Quilograma
Peso líquido0.029 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425057533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm