Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Bicos de óleo, OD S, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 30 °, Sólido

030F3140

3.00GAL 30S OD

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]30 °
Capacidade [kg/h]11.62 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]3.00 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição3.00GAL 30S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]140
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoS
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 30° S OD **
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoOD S
Tipo do filtroFiltro Monel
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Quilograma
Peso líquido0.034 Quilograma
Volume0.024 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425011115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm