Danfoss logo
OD 030B0055

Bicos de óleo, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Semissólido

030B8803

0.60 GAL 80° B OD - BLISTER C/ 50 PÇS.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]2.37 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.60 GAL 80° B OD - BLISTER C/ 50 PÇS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]45
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoB
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Padrão de pulverizaçãoSemissólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bafb82bc-5502-45ef-b71f-d685a25d9a11
SCIP dossier product nameNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoOD B
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.032 Quilograma
Peso líquido0.023 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425243264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm