Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Bicos de óleo, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Semissólido

030B8675

5.50GAL 45B OD - BLISTER C/ 50 PÇS.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]45 °
Capacidade [kg/h]20.92 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]5.50 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição5.50GAL 45B OD - BLISTER C/ 50 PÇS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]140
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoB
Material DescriptionNozzle 5.50 gph 45° B OD Blister **
Padrão de pulverizaçãoSemissólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Tipo de produtoOD B
Tipo do filtroFiltro Monel
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.032 Quilograma
Peso líquido0.031 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425055775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm