Danfoss logo
OD 030B0055

Bicos de óleo, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Semissólido

030B8520

7.50GAL 45B (SEM TESTE) BLISTER C/ 50 PÇS.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]45 °
Capacidade [kg/h]29.80 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]7.50 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição7.50GAL 45B (SEM TESTE) BLISTER C/ 50 PÇS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoB
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 45° B (no test)
Padrão de pulverizaçãoSemissólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle
Tipo de produtoOD B
Tipo do filtroNenhum
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.024 Quilograma
Peso líquido0.023 Quilograma
Volume0.026 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425058417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm