Danfoss logo
OD-B nozzle

Bicos de óleo, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 45 °, Semissólido

030B8502

15.00GAL 45B (SEM TESTE) - BLISTER C/ 50 PÇS.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]45 °
Capacidade [kg/h]60.44 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]15.00 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição15.00GAL 45B (SEM TESTE) - BLISTER C/ 50 PÇS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoB
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 45° B (no test) Blister
Padrão de pulverizaçãoSemissólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Tipo de produtoOD B
Tipo do filtroNenhum
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.025 Quilograma
Peso líquido0.024 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425049019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm