Danfoss logo
OD China nozzle

Bicos de óleo, OD B, 12 gal/h, 47.7 kg/h, 60 °, Semissólido

030B1139

12.00GAL 60B CHINA

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]47.70 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]12.00 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição12.00GAL 60B CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoB
Material DescriptionNozzle 12.00 gph 60° B China
Padrão de pulverizaçãoSemissólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoOD B
Tipo do filtroNenhum
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.026 Quilograma
Peso líquido0.025 Quilograma
Volume0.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425057830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm