Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Bicos de óleo, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Oco

030H8720

1.00GAL 80H LE

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]3.72 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]1.00 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição1.00GAL 80H LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]30
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoH
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° H LE
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoLE
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LESim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Quilograma
Peso líquido0.034 Quilograma
Volume0.02 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425016233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm