Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Bicos de óleo, LE, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 60 °, Sólido

030F6718

0.85GAL 60S LE

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]3.31 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.85 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.85GAL 60S LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]30
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoS
Material DescriptionNozzle 0.85 gph 60° S LE
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoLE
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LESim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Quilograma
Peso líquido0.034 Quilograma
Volume0.024 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425016226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm