Bicos de óleo, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Sólido
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 20 ° |
| Capacidade [kg/h] | 2.78 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Não |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Cônico |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Gama do filtro [µm] | 30 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
| marcação de padrão de pulverização | VTB |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
| Padrão de pulverização | Sólido |
| Ponto de definição [Kg/h] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIP dossier product name | OD ROTRIX Nozzle |
| Tipo de produto | LE |
| Tipo do filtro | Sinter |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Sim |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.056 Quilograma |
| Peso líquido | 0.052 Quilograma |
| Volume | 0.064 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |