Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Bicos de óleo, KH, 1.75 gal/h, 6.3 L/h, 60 °, Oco

030H6230

1.75GAL 60KH

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]0.00 kg/h
Capacidade [l/h]6.30 L/h
Capacidade [USgal/h]1.75 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição1.75GAL 60KH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoKH
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° KH **
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoKH
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Quilograma
Peso líquido0.034 Quilograma
Volume0.02 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425001031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm