Bicos de óleo, KH, 0.85 gal/h, 3.3 L/h, 60 °, Oco
030H6218
0.85GAL 60KH
030H6218
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 60 ° |
| Capacidade [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 3.30 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Não |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 0.85GAL 60KH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Cônico |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Gama do filtro [µm] | 75 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
| marcação de padrão de pulverização | KH |
| Material Description | Nozzle 0.85 gph 60° KH |
| Padrão de pulverização | Oco |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dossier product name | OD Nozzle (1) |
| Tipo de material | Latão |
| Tipo de produto | KH |
| Tipo do filtro | Sinter |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.033 Quilograma |
| Peso líquido | 0.032 Quilograma |
| Volume | 0.024 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |