Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Bicos de óleo, HVO, 1.99 kg/h, 25.9 kW, 60 °, Sólido

030B0607

25.9 kW/h 60° S HVO

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]1.99 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.00 gal/h
Capacity [KW]25.9 kW
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição25.9 kW/h 60° S HVO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]45
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoS
Material DescriptionNozzle 25.9 kW/h x 60° S HVO
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dossier product nameNozzle HVO
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoHVO
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Quilograma
Peso líquido0.033 Quilograma
Volume0.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424539085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm