Danfoss logo
SR 030F7908

Bicos de óleo, SR, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Sólido

030F9912

0.60GAL 80SR CEN

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]2.37 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENSim
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.60GAL 80SR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoRedondo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]45
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoSR
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° SR CEN **
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoSR
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.038 Quilograma
Peso líquido0.037 Quilograma
Volume0.02 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425032585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm