Bicos de óleo, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Sólido
030F7858
0.50GAL 60SR CEN - BLISTER C/ 50 PÇS.
030F7858
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 60 ° |
| Capacidade [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Sim |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 0.50GAL 60SR CEN - BLISTER C/ 50 PÇS. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Redondo |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Gama do filtro [µm] | 45 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
| marcação de padrão de pulverização | SR |
| Material Description | Nozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister ** |
| Padrão de pulverização | Sólido |
| Ponto de definição [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP dossier product name | OD-HR/SR Nozzle |
| Tipo de produto | SR |
| Tipo do filtro | Sinter |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.033 Quilograma |
| Peso líquido | 0.032 Quilograma |
| Volume | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048616 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |