Danfoss logo
HD 030H4022

Bicos de óleo, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, Oco

030H8029

1.65GAL 80HD

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]6.40 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]1.65 gal/h
CE markNo
CENSim
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição1.65GAL 80HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosBicos de óleo
Malha do filtro120
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoHD
Material Description1.65GAL 80HD
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
Tipo de materialAço
Tipo de produtoHD
Tipo do filtroFiltro de aço inoxidável
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Quilograma
Peso líquido0.025 Quilograma
Volume0.017 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425064562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm