Danfoss logo
HFD 030H8008

Bicos de óleo, HFD, 0.65 gal/h, 2.51 kg/h, 80 °, Oco

030H8014

0.65GAL 80HFD

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]2.51 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.65 gal/h
CE markNo
CENSim
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.65GAL 80HFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FormatoRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Gama do filtro [µm]30-40
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoHFD
Material Description0.65GAL 80HFD
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de materialAço
Tipo de produtoHFD
Tipo do filtroFiltro duplo (sinter)
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.022 Quilograma
Peso líquido0.02 Quilograma
Volume0.017 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425063749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm