Bicos de óleo, HD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Oco
030H6028
1.50GAL 60HD
030H6028
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 60 ° |
| Capacidade [kg/h] | 5.84 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Sim |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 1.50GAL 60HD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato | Redondo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Gama do filtro [µm] | 30-40 |
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
Característica | Valor |
|---|---|
| marcação de padrão de pulverização | HD |
| Material Description | 1.50GAL 60HD |
| Padrão de pulverização | Oco |
| Ponto de definição [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP dossier product name | D-Steel Nozzles - HD |
| Tipo de material | Aço |
| Tipo de produto | HD |
| Tipo do filtro | Sinter |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.028 Quilograma |
| Peso líquido | 0.025 Quilograma |
| Volume | 0.018 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063947 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |