Danfoss logo
HFD 030H8008

Bicos de óleo, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 60 °, Oco

030H6012

0.60GAL 60HFD

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]2.31 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENSim
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.60GAL 60HFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FormatoRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Gama do filtro [µm]30-40
Característica
Valor
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoHFD
Material Description0.60GAL 60HFD
Padrão de pulverizaçãoOco
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de materialAço
Tipo de produtoHFD
Tipo do filtroFiltro duplo (sinter)
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Quilograma
Peso líquido0.025 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.017 Litro
EAN/UPC5702425064234