Bicos de óleo, HFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Oco
030H4010
0.55GAL 45HFD
030H4010
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 45 ° |
| Capacidade [kg/h] | 2.13 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Sim |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 0.55GAL 45HFD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato | Redondo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Gama do filtro [µm] | 30-40 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
| marcação de padrão de pulverização | HFD |
| Material Description | 0.55GAL 45HFD |
| Padrão de pulverização | Oco |
| Ponto de definição [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de material | Aço |
| Tipo de produto | HFD |
| Tipo do filtro | Filtro duplo (sinter) |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Quilograma |
| Peso líquido | 0.025 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.016 Litro |
| EAN/UPC | 5702425064166 |