Bicos de óleo, SFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 80 °, Sólido
030F8008
0.50GAL 80SFD
030F8008
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ângulo de pulverização [°] | 80 ° |
| Capacidade [kg/h] | 1.93 kg/h |
| Capacidade [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidade [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Capacity [KW] | 0.0 kW |
| CE mark | No |
| CEN | Sim |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 0.50GAL 80SFD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato | Redondo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Gama do filtro [µm] | 30-40 |
| Grupo de produtos | Bicos de óleo |
| marcação de padrão de pulverização | SFD |
| Material Description | 0.50GAL 80SFD |
| Padrão de pulverização | Sólido |
| Ponto de definição [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ponto de definição [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de material | Aço |
| Tipo de produto | SFD |
| Tipo do filtro | Filtro duplo (sinter) |
| UL mark | No |
| Válvula anti-gotejamento LE | Não |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Quilograma |
| Peso líquido | 0.025 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.018 Litro |
| EAN/UPC | 5702425063589 |