Danfoss logo
SFD 030F8008

Bicos de óleo, SFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Sólido

030F8006

0.45GAL 80SFD

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]1.74 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.45 gal/h
Capacity [KW]0.0 kW
CE markNo
CENSim
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.45GAL 80SFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FormatoRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Gama do filtro [µm]30-40
Grupo de produtosBicos de óleo
marcação de padrão de pulverizaçãoSFD
Material Description0.45GAL 80SFD
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de materialAço
Tipo de produtoSFD
Tipo do filtroFiltro duplo (sinter)
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Quilograma
Peso líquido0.025 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.018 Litro
EAN/UPC5702425063558