Danfoss logo
SD 030F4030

Bicos de óleo, SD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 60 °, Sólido

030F6034

2.25GAL 60SD

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]8.60 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]2.25 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição2.25GAL 60SD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosBicos de óleo
Malha do filtro120
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoSD
Material Description2.25GAL 60SD
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
Tipo de materialAço
Tipo de produtoSD
Tipo do filtroFiltro de aço inoxidável
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.031 Quilograma
Peso líquido0.025 Quilograma
Volume0.016 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425064111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm