Danfoss logo
ES 030F8308

Bicos de óleo, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Sólido

030F8378

0.50 GAL 80° ES - BLISTER C/ 50 PÇS.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]80 °
Capacidade [kg/h]1.50 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.50 GAL 80° ES - BLISTER C/ 50 PÇS.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]45
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoES
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoES
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.032 Quilograma
Peso líquido0.03 Quilograma
Volume0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm