Danfoss logo
ES 030F8308

Bicos de óleo, ES, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Sólido

030F6312

0.60GAL 60ES

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ângulo de pulverização [°]60 °
Capacidade [kg/h]1.80 kg/h
Capacidade [l/h]0.00 L/h
Capacidade [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENNão
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrição0.60GAL 60ES
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormatoCônico
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Gama do filtro [µm]45
Grupo de produtosBicos de óleo
Característica
Valor
marcação de padrão de pulverizaçãoES
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° ES
Padrão de pulverizaçãoSólido
Ponto de definição [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Tipo de materialLatão
Tipo de produtoES
Tipo do filtroSinter
UL markNo
Válvula anti-gotejamento LENão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.034 Quilograma
Peso líquido0.034 Quilograma
Volume0.024 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425007125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm