Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Controles do queimador de óleo, Série OBC 80, Número de estágios: 2, Embalagem industrial

057H8803

OBC 82.11 OEM
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios2
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoOBC 82.11 OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControles do queimador de óleo
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( 100 pcs )
Número de estágios2
Product line02
Característica
Valor
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tempo de pós-ignição [s]20 "
Tempo de pós-purga [s]0 "
Tempo de pré-ignição [s]6 "
Tempo de pré-purga [s]6 "
Tempo de segurança [s]10 "
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]253 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]195 V
Tipo de produtoSérie OBC 80
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.145 Quilograma
Peso líquido0.143 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.768 Litro
EAN/UPC5702425122576