Controles do queimador de óleo, Série OBC 80, Número de estágios: 1, Embalagem individual
057H8708
OBC 81A.10 SERVIÇO
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
057H8708
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 ou 2 estágios | 1 |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | OBC 81A.10 SERVIÇO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Controles do queimador de óleo |
| Material Description | Oil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI) |
| Número de estágios | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tempo de pós-ignição [s] | 15 " |
| Tempo de pós-purga [s] | 0 " |
| Tempo de pré-ignição [s] | 13 " |
| Tempo de pré-purga [s] | 13 " |
| Tempo de segurança [s] | 10 " |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 253 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 195 V |
| Tipo de produto | Série OBC 80 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.193 Quilograma |
| Peso líquido | 0.189 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.956 Litro |
| EAN/UPC | 5702425123870 |