Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Controles do queimador de óleo, Série OBC 80, Número de estágios: 1, Embalagem individual

057H8701

OBC 81.10 SERVIÇO
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 ou 2 estágios1
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoOBC 81.10 SERVIÇO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosControles do queimador de óleo
Material DescriptionOil burner control 81.10 ( Multi pack )
Número de estágios1
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tempo de pós-ignição [s]15 "
Tempo de pós-purga [s]0 "
Tempo de pré-ignição [s]13 "
Tempo de pré-purga [s]13 "
Tempo de segurança [s]10 "
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]253 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]195 V
Tipo de produtoSérie OBC 80
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.189 Quilograma
Peso líquido0.18 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.94 Litro
EAN/UPC5702425123818