Unidades de ignição, EBI4, Pico de tensão secundário [kV]: 15, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcaça: Padrão
052F4064
EBI4 KIT DE SERVIÇO
052F4064
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEUKCA |
| Carcaça | Padrão |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Conexão secundária, corrente de curto-circuito [mA] | 40 mA |
| Consumo de energia [VA] | 60.0 VA |
| Contains batteries | No |
| Corrente primária [A] | 0.25 A |
| Descrição | EBI4 KIT DE SERVIÇO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência primária [Hz] | 50/60 |
| Fusível principal [A] [Min] | 10 A |
| Grau de carcaça principal | IP40 |
| Grupo de produtos | Unidades de ignição |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Ignition unit EBI4 STANDARD (S) |
| Pico de tensão secundário [kV] | 15 |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP dossier product name | Ignition unit EBI 4 2P |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 255 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 187 V |
| Tipo de produto | EBI4 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.298 Quilograma |
| Peso líquido | 0.283 Quilograma |
| Volume | 0.408 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425082801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |