Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Unidades de ignição, EBI4 HPM, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 90 VA, Carcaça: Padrão

052F4032

EBI4 HPM PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUKCA
CarcaçaPadrão
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conexão secundária, corrente de curto-circuito [mA]48 mA
Consumo de energia [VA]90.0 VA
Contains batteriesNo
Corrente primária [A]0.40 A
DescriçãoEBI4 HPM PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência primária [Hz]50/60
Fusível principal [A] [Min]10 A
Grau de carcaça principalIP40
Grupo de produtosUnidades de ignição
Característica
Valor
Material DescriptionIgnition unit EBI4 HPM Standard 230V
Pico de tensão secundário [kV]2 x 7.5
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]255 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]187 V
Tipo de produtoEBI4 HPM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.31 Quilograma
Peso líquido0.296 Quilograma
Volume0.39 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425074950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm