Danfoss logo
Motor cable BFPM

CABO MOTOR BFPM COM FERRITE (VI 400 MM)

071N4212

CABO MOTOR BFPM COM FERRITE (VI 400 MM)

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoCABO MOTOR BFPM COM FERRITE (VI 400 MM)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAcessórios para BFPM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.06 Quilograma
Peso líquido0.059 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.137 Litro
EAN/UPC5702425091902